Tastsensor 3 Basis enkel for KNX med oppstartsvippe
5111 00
4507123
4010337086802
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Busskobler
En av de følgende artiklene:
Vipper
Egenskaper
Montering på busstilkobling 3. Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse. Vippefunksjon: Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 og sceneforlengelse. To røde status-LED-er per betjeningspanel. Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt. Funksjonen til tekstfeltbelysningen og status-LED-en kan parametreres.
Tekniske spesifikasjoner
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Beskyttelsesklasse | III |
Merknader
Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com. Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
Leveransens innhold
Blanko tekstskilter er vedlagt.
Tastsensor 3 basis 1-2-/3-kanal, Tastsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6-kanal
Bruksanvisning.
Art.nr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
PDF, 1.17 MB
Tastsensor 3 basis, 1-kanal
Produktdatabase fra ETS3.0d, 159 kB.
Art.nr. 5111 00
VD4, 158.07 KB
Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical documentation.
Art.nr. 5111 00
5112 00
5113 00
PDF, 1.82 MB
Pushbutton sensor 3 Basis for KNX with start-up rocker
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5111 00
5112 00
5113 00
PDF, 83.42 KB
Pushbutton sensor 3 Basis, 1-gang for KNX with start-up rocker
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5111 00
PDF, 281.73 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase