Touchsensor 3 Basis 1-knapp för KNX med idrifttagningsvippa
5111 00
1739633
4010337086802
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Buskopplare
En av följande artiklar:
Vippor
Egenskaper
Montering på busskopplare 3. Demonteringsskydd genom skruvförband. Vippfunktion: Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat. Två röda status-LED:er per knapp. Vippsatser med textfält har belysta textfält. Textfältsbelysningens och status-LED-lampans funktion kan parametreras.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Kapslingsklass | III |
Anmärkning
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com. Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6kanals
Bruksanvisning.
Art.nr 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00
PDF, 1.17 MB
Touchsensor 3 basis 1kanals
Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 159 kByte.
Art.nr 5111 00
VD4, 158.65 KB
Push button sensor 3 basic 1-/2-/3-gang
Technical documentation.
Art.nr 5111 00
5112 00
5113 00
PDF, 1.82 MB
Pushbutton sensor 3 Basis for KNX with start-up rocker
EC Declaration of conformity
Art.nr 5111 00
5112 00
5113 00
PDF, 83.42 KB
Pushbutton sensor 3 Basis, 1-gang for KNX with start-up rocker
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5111 00
PDF, 281.73 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen