0

Przekaźnik separacyjny 2x

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Montaż natynkowy
0387 00
4010337387008
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 05/2026.

Montaż natynkowy
EAN 4010337387008
Nr artykułu 0387 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 05/2026.

Cechy

  • Równoczesne wysterowanie kilku napędów żaluzji.
  • Jeden przekaźnik separacyjny oddziela elektrycznie po dwa napędy.
  • Z dwoma wejściami dodatkowymi do obsługi pojedynczych żaluzji i jednym wejściem centralnym dla funkcji centralnej, np. zegara sterowniczego lub realizacji sterowania centralnego w przypadku rozdziału na kilka wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % czasu załączania
Przyłącza
Zasilanie2 x zacisk śrubowy
Centralnie2 x zacisk śrubowy
Napęd 1, 2po 2 zaciski śrubowe
Wtórnik 1, 2po 1 zacisku śrubowym
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Głębokość montażu39 mm

Zakres dostawy

  • Natynkowy przekaźnik separacyjny jest dostarczany w bryzgoszczelnej puszce rozgałęźnej do montażu w skrzynce żaluzji/rolety.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Przekaźnik oddzielający podwójny z wejściem dodatkowym i oddzielnym zasilaniem sieciowym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 0387 00

PDF, 214.32 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych