0

Skillerelé dobbelt

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Påvegg
0387 00
4010337387008
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 05/2026.

Påvegg
EAN 4010337387008
Art.nr. 0387 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 05/2026.

Egenskaper

  • Aktivering av flere persiennemotorer samtidig.
  • To motorer kobles fra elektrisk med et skillerelé.
  • Med to underenhetinnganger for separat betjening av persiennene og en sentral inngang for sentralfunksjon, for eksempel for et tidsur eller for bruk av sentral styring ved fordeling på flere jordfeilbrytere.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50 Hz
Koblingsstrøm4 A, cos π ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Tilkoblinger
Forsyning2 x skruklemme
Sentral2 x skruklemme
Motor 1, 2à 2 skruklemmer
Underenhet 1, 2à 1 skruklemme
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Monteringsdybde39 mm

Leveransens innhold

  • Skillerelé påvegg leveres i en vannbeskyttet forgreningsboks for montering i persienne- el. rullegardinkassen.
Datablad


Programvare


2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 0387 00

PDF, 162.85 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase