0

Scheidingsrelais 2-voudig

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Opbouw
0387 00
-
4010337387008
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2026.

Opbouw
EAN 4010337387008
Artikelnr. 0387 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2026.

Kenmerken

  • Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
  • Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
  • Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen
Voeding2 x schroefklem
Centraal2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte39 mm

Inhoud

  • Het scheidingsrelais opbouw wordt in een tegen water beschermde aftakdoos voor de inbouw in de jaloezie- of rolluikkast geleverd.
Datablad


Bestektekst


Scheidingsrelais tweevoudig met parallelaansluiting en afzonderlijke netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0387 00

PDF, 162.33 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase