0

Gira Eco do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2045 00
4010337128069
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337128069
Nr artykułu 2045 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Integracja pięciu punktów ładowania na urządzenie w systemie KNX (możliwość zaprojektowania w całości za pośrednictwem ETS).
  • Integracja pięciu falowników na urządzenie w systemie KNX (możliwość zaprojektowania w całości w ETS). Z czego jeden falownik jako falownik hybrydowy może integrować bateryjny magazyn energii.
  • Dynamiczne zarządzanie obciążeniem (DLM).
  • Statyczne zarządzanie obciążeniem (SLM).
  • Tryb mieszany w przypadku różnych producentów.
  • Przełączanie faz (ładowanie 1- lub 3-fazowe).
  • Zarządzanie asymetrią obciążenia.
  • Różne opcje ładowania: natychmiastowe; Eco (ładowanie nadwyżką z fotowoltaiki).
  • Funkcja boost (szybkie ładowanie).
  • Priorytetyzacja jednego punktu ładowania.
  • Obsługa zewnętrznych liczników energii elektrycznej (ISKRA, PHOENIX CONTACT, uniwersalnych) w przypadku punktów ładowania, które nie posiadają wewnętrznego licznika.
  • Sterowanie z uwzględnieniem obciążenia sieci.

Punkty ładowania

  • Ładowanie: stan punktu ładowania (status), połączono (status), ładowanie (status), ładowanie zakończone (status), przerwanie (ustawianie/status), start/stop (ustawianie/status), odblokowanie (ustawianie).
  • Prąd ładowania: zadany (status/ustawianie), rzeczywisty L1–L3, rzeczywisty (status).
  • Wartości statusu mocy: Rzeczywiste L1-L3, Zadane (status).
  • Wartości statusu energii: Rzeczywiste L1-L3, Zadane (status).
  • Wartości statusu zużycia energii: Ostatnie ładowanie (status), Łącznie (status).
  • Wartości statusu usterki: Usterka, Ostatnia usterka.
  • Wartości statusu: ID komunikacji (EVCCID) (status), Temperatura wewnętrzna punktu ładowania (status), Ostrzeżenie o temperaturze, Znacznik RFID (status), Numer seryjny, Wersja oprogramowania sprzętowego punktu ładowania.

Falownik

  • Wyświetlanie wartości uzysku (energia, moc).
  • Wartości stanu: stan urządzenia, usterka, ostatnia usterka, wersja oprogramowania sprzętowego, numer seryjny.

Falownik hybrydowy

  • Wyświetlanie wartości energii i mocy. (Ładowanie i rozładowywanie).
  • Stan naładowania (SoC – State of Charge).
  • Stan i usterka.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 24 V do 30 V
Pobór mocy2,3 W(zasilanie zewnętrzne DC 24 V)
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C
Komunikacja KNXKNX/TP, S-Mode
Medium KNXTP1-256
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT
Przyłącza2x RJ45 (zintegrowany przełącznik) zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny do KNX oraz 24 V

Wskazówki

  • KNX Secure.
  • Z możliwością rozszerzenia za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Gira Eco
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira Eco
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2045 00

PDF, 744.21 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.91 KB

Do pobrania
Gira Eco
Dokumentacja techniczna

Technical documentation.

Nr artykułu 2045 00

PDF, 1.97 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych