0

Gira Eco för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2045 00
4010337128069
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337128069
Art.nr 2045 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Integration av fem laddningspunkter per enhet i KNX-systemet (kan konfigureras helt via ETS).
  • Integration av fem växelriktare per enhet i KNX-systemet (kan konfigureras helt via ETS). Från vilken en växelriktare kan integrera en batterilagringsenhet som hybridväxelriktare.
  • Dynamisk lasthantering (DLM).
  • Statisk lasthantering (SLM).
  • Blandad drift från olika tillverkare.
  • Fasväxling (1- eller 3-fasladdning).
  • Hantering av obalanserad last.
  • Olika laddningsalternativ: Snabbladdning, Eco-laddning (PV-överskottsladdning).
  • Boost-funktion (snabbladdning).
  • Prioritering av en laddningspunkt.
  • Stöd av externa elmätare (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generiska) vid laddningspunkter som inte har någon intern elmätare.
  • Nätdriven styrning.

Laddningspunkter

  • Ladda: Tillstånd för laddningspunkt (status), Ansluten (status), Laddning (status), Avslutad laddning (status), Avbruten (ställ in/status), Start/Stopp (ställ in/status), Lås upp (ställ in).
  • Laddningsström: Bör (status/ställ in), Är L1–L3, Är (status).
  • Statusvärden effekt: Är L1–L3, Är (status).
  • Statusvärden energi: Är L1–L3, Är (status).
  • Statusvärden energiförbrukning: Senaste laddning (status), totalt (status).
  • Statusvärden störning: Störning, Senast störning.
  • Statusvärden: Kommunikations-ID (EVCCID) (status), Intern temperatur laddningspunkt (status), Temperaturvarning, RFID-tagg (status), Serienummer, Fast programvaruversion laddningspunkt.

Växelriktare

  • Visa avkastningsvärde (energi, effekt).
  • Statusvärden: Enhetsstatus, fel, senaste fel, version av fast programvara, serienummer.

Hybridväxelriktare

  • Visa energi- och effektvärden. (Laddning/urladdning).
  • Laddningsstatus (SoC – State of Charge).
  • Status och fel.

Tekniska data

MärkspänningDC 24 V till 30 V
Effektförbrukning2,3 W(DC 24 V extern försörjning)
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C
KNX-kommunikationKNX/TP, S-Mode
KNX mediumTP1-256
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT
Anslutningar2 st. RJ45 (integrerad switch) anslutningsplint och avgreningsklämma för KNX och 24 V

Anmärkning

  • KNX Secure.
  • Kan utökas via uppdateringar av fast programvara.

Mått

Modulära enheter (ME)2

Fler länkar

Gira Eco
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Gira Eco
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2045 00

PDF, 932.03 KB

Ladda ner
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.91 KB

Ladda ner
Gira Eco
Teknisk dokumentation

Technical documentation.

Art.nr 2045 00

PDF, 1.97 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen