0

Gira Eco pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2045 00
515,97
4010337128069
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337128069
Réf. 2045 00UC 1
515,97 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Intégration de cinq points de charge par appareil dans le système KNX (entièrement configurable via ETS).
  • Intégration de cinq onduleurs par appareil dans le système KNX (entièrement configurable via ETS). Dont un onduleur pouvant intégrer une batterie pour un fonctionnement comme onduleur hybride.
  • Gestion dynamique de la charge (DLM).
  • Gestion statique de la charge (SLM).
  • Fonctionnement mixte de différents fabricants.
  • Commutation de phase (charge mono ou triphasée).
  • Gestion des déséquilibres de charge.
  • Différentes options de charge : immédiate ; éco (surcharge PV).
  • Fonction Boost (charge rapide).
  • Priorisation d’un point de charge.
  • Prise en charge des compteurs externes (ISKRA, PHOENIX CONTACT, générique) pour les points de charge qui n’ont pas de compteur interne.
  • Commande adaptée au réseau.

Points de charge

  • Charge : état du point de charge (état), connecté (état), charge (état), charge terminée (état), interruption (définition/état), marche/arrêt (définition/état), déverrouillage (définition).
  • Courant de charge : consigne (état/définir), réel L1-L3, réel (état).
  • Valeurs d’état de l’alimentation : Réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état d’énergie : Réelle L1-L3, réelle (état).
  • Valeurs d’état de consommation d’énergie : Dernier chargement (état), total (état).
  • Valeurs d’état de défauts : Défaut, dernier défaut.
  • Valeurs d’état : ID de communication (EVCCID) (état), température interne du point de charge (état), avertissement de température, étiquette RFID (état), numéro de série, version du micrologiciel du point de charge.

Onduleur

  • Affichage de la valeur de rendement (énergie, puissance).
  • Valeurs d’état : état de l’appareil, dysfonctionnement, dernier dysfonctionnement, version du micrologiciel, numéro de série.

Onduleur hybride

  • Affichage des valeurs d’énergie et de puissance. (Charge/décharge).
  • État de charge (SoC - état de charge).
  • État et dysfonctionnement.

Caractéristiques techniques

Tension nominale24 V à 30 V CC
Puissance absorbée2,3 W(alimentation externe 24 V CC)
Température ambiante0°C à +45°C
Communication KNXKNX/TP, Mode S
KNX moyenTP1-256
Communication IPEthernet 10/100 BaseT
Raccordements2x bornes de dérivation et de connexion RJ45 (commutateur intégré) pour KNX et 24 V

Indications

  • KNX Secure.
  • Extensible via les mises à jour du micrologiciel.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Gira Eco
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2045 00

PDF, 919.31 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 279.91 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias