0

Gira Eco per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2045 00
515,97
4010337128069
1
25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337128069
Cod. art. 2045 00Conf. 1
515,97 EURPS 25

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Integrazione di cinque punti di ricarica per apparecchio nel sistema KNX (completamente configurabile tramite l'ETS).
  • Integrazione di cinque inverter per apparecchio nel sistema KNX (completamente configurabile tramite l’ETS), di cui un inverter in versione ibrida può integrare un sistema di accumulo a batteria.
  • Gestione dinamica del carico (DLM).
  • Gestione statica del carico (SLM).
  • Modalità mista di diversi produttori.
  • Commutazione di fase (ricarica monofase o trifase).
  • Gestione dei carichi sbilanciati.
  • Diverse opzioni di ricarica: Immediata; Eco (ricarica con surplus fotovoltaico).
  • Funzione boost (ricarica rapida).
  • Priorità di un punto di carica.
  • Supporto di contatori elettrici esterni (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generici) per i punti di ricarica che non dispongono di un contatore elettrico interno.
  • Comando compatibile con la rete.

Punti di ricarica

  • Ricarica: Stato del punto di ricarica (stato), Connesso (stato), In carica (stato), Ricarica completata (stato), Interruzione (impostazione/stato), Avvio/Arresto (impostazione/stato), Sblocco (impostazione).
  • Corrente di ricarica: Nominale (stato/impostazione), Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
  • Valori di stato potenza: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
  • Valori di stato energia: Effettivo L1-L3, Effettivo (stato).
  • Valori di stato consumo energetico: Ultima ricarica (stato), Complessivo (stato).
  • Valori di stato guasto: Guasto, Ultimo guasto.
  • Valori di stato: ID comunicazione (EVCCID) (stato), Temperatura interna punto di ricarica (stato), Avvertenza temperatura, Tag RFID (stato), numero di serie, versione firmware punto di ricarica.

Inverter

  • Visualizzare il valore di rendimento (energia, potenza).
  • Valori di stato: Stato dell’apparecchio, guasto, ultimo guasto, versione firmware, numero di serie.

Inverter ibrido

  • Visualizzare i valori di energia e potenza. (Ricarica/scarica).
  • Stato di carica (SoC - State of Charge).
  • Stato e guasto.

Dati tecnici

Tensione nominale24 V DC - 30 V
Potenza assorbita2,3 W(alimentazione esterna 24 V DC)
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C
Comunicazione KNXKNX/TP, modalità S
Supporto KNXTP1-256
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT
Collegamenti2x RJ45 (switch integrato) morsetti di collegamento e di derivazione per KNX e 24 V

Avvisi

  • KNX Secure.
  • Espandibile tramite aggiornamenti del firmware.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Gira Eco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2045 00

PDF, 919.31 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.91 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale