0

Czujnik ruchu Cube 240 do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2194 02
4010337056386
1
antracytowy
2194 10
4010337056379
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337056386
Nr artykułu 2194 02Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337056379
Nr artykułu 2194 10Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik ruchu PIR składa się z trzech pasywnych czujników podczerwieni (PIR) z wbudowanym czujnikiem jasności, odbiornikiem podczerwieni i czerwoną diodą (LED), wskazującą wykrycie ruchu w trybie testowym.
  • Dwa niezależne od siebie wyjścia światła.
  • Wyjście światła: możliwość ustawienia włączania, nadajnika wartości ściemniania lub wtórnika sceny świetlnej. Tryb pracy całkowicie automatyczny (automatyczne wł. i wył.) lub półautomatyczny (ręczne wł., automatyczne wył.). Możliwość ustawienia czasu opóźnienia lub włączenia dynamicznego czasu opóźnienia. Przełączanie dzień/noc. Obiekt odcinający.
  • Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.
  • Możliwość ustawienia czułości czujnika.
  • Wysyłanie wartości jasności cyklicznie lub w przypadku zmian.
  • Niezależne od jasności wyjście obecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
  • Niezależne od jasności wyjście nieobecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. W tym przypadku czas opóźnienia upływa, gdy ktoś znajdzie się w zasięgu rejestracji. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
  • Uruchamianie ręczne przy użyciu pilota na podczerwień.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Kąt rejestracji240°
Wysokość montażu 2,50 m
Zakres wykrywania do przodu, maks.ok. 16 m
Zasięg w każdą stronę maks.ok. 16 m
Wartość jasności2 do 1000 lx
Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Wymiary
szer. x wys. x gł.87 × 87 × 85 mm

Wskazówki

  • Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota KNX na podczerwień.

Zakres dostawy

  • Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

KNX motion detector Cube

Operating instructions.

Nr artykułu 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Do pobrania
KNX motion detector Cube 240

Technical documentation.

Nr artykułu 2194 ..

PDF, 945.72 KB

Do pobrania
KNX Motion detector Cube 240

Product database from ETS5

Nr artykułu 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Do pobrania
Motion detector Cube 240 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2194 02 2194 10

PDF, 281 KB

Do pobrania
Motion detector Cube 240 for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2194 02 2194 10

PDF, 60.96 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych