0

Rilevatore di movimento Cube 240 per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2194 02
324,88
4010337056386
1
06
antracite
2194 10
327,47
4010337056379
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337056386
Cod. art. 2194 02Conf. 1
324,88 EURPS 06
antracite
EAN 4010337056379
Cod. art. 2194 10Conf. 1
327,47 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il rilevatore di movimento PIR è composto da tre sensori a infrarossi passivi (PIR) con sensore di luminosità integrato, ricevitore IR integrato e diodo a emissione di luce rossa (LED) integrato per indicare un movimento rilevato in modalità test.
  • Due uscite luce indipendenti.
  • Uscita luce: Possibilità di parametrizzazione di commutazione, trasmettitore del valore di dimmeraggio o apparecchio derivato per scene luminose. Funzionamento in modo completamente automatico (automatico On o Off) o semi-automatico (manuale On, automatico Off). Possibilità di attivazione del tempo di disinserimento regolabile o del tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno/notte. Oggetto di interdizione.
  • Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
  • Sensibilità del sensore parametrizzabile.
  • Inviare i valori di luminosità in modo ciclico o in caso di modifiche.
  • Uscita di presenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
  • Uscita di assenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. In questo caso, il disinserimento ritardato inizia a decorrere non appena qualcuno accede nel campo di rilevamento. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
  • Azionamento manuale tramite telecomando IR.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Angolo di rilevamento240°
Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento frontale, maxcirca 16 m
Portata su ciascun lato, maxcirca 16 m
Valore di luminosità2 - 1000 lx
Grado di protezioneIP54
Temperatura ambienteda -25 °C a +55 °C
Dimensioni
L x H x P87 x 87 x 85 mm

Avvisi

  • Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno.
  • Opzionale: Azionabile a distanza tramite telecomando IR KNX.

Contenuto della dotazione

  • Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

KNX Rilevatore di movimento Cube 240

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5

Cod. art. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Download
KNX motion detector Cube

Operating instructions.

Cod. art. 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Download
KNX motion detector Cube 240

Technical documentation.

Cod. art. 2194 ..

PDF, 945.72 KB

Download
Motion detector Cube 240 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2194 02 2194 10

PDF, 281 KB

Download
Motion detector Cube 240 for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2194 02 2194 10

PDF, 60.96 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale