0

Detector de movimiento Cube 240 para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2194 02
4010337056386
1
antracita
2194 10
4010337056379
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337056386
Ref. 2194 02Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337056379
Ref. 2194 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • El detector de movimiento PIR consta de tres sensores de infrarrojos pasivos (PIR) con sensor de luminosidad integrado, receptor de IR integrado y diodo emisor de luz (LED) rojo integrado para indicar un movimiento detectado en modo de prueba.
  • Dos salidas de luz independientes una de otra.
  • Salida de luz: Se puede parametrizar la conmutación, el transmisor de valores de regulación o el dispositivo auxiliar para escenarios de luz. Modo de funcionamiento totalmente automático (On u Off automático) o semiautomático (On manual, Off automático). Se puede ajustar el tiempo de retardo o activar el tiempo de retardo dinámico. Conmutación día y noche. Función de bloqueo.
  • Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura.
  • Sensibilidad del sensor parametrizable.
  • Enviar los valores de luminosidad cíclicamente o en caso de modificación.
  • Salida de presencia independiente de la luminosidad. Se pueden parametrizar un retardo de conexión y un tiempo de retardo. Es posible enviar el estado actual cíclicamente en función del estado.
  • Salida de ausencia independiente de la luminosidad. Se pueden parametrizar un retardo de conexión y un tiempo de retardo. En este caso, el tiempo de retardo expira en cuanto alguien entra en el área de detección. Es posible enviar el estado actual cíclicamente en función del estado.
  • Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Angulo de detección240°
Altura de montaje 2,50 m
Área de detección hacia delante, máx.aprox. 16 m
Alcance hacia cada lado, máx.aprox. 16 m
Valor de luminosidad2 hasta 1000 lx
Tipo de protecciónIP54
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Dimensiones
An x Al x Pr87 × 87 × 85 mm

Notas

  • Apto para montaje en techo y pared en interiores y exteriores.
  • Opcional: Manejo a distancia mediante control remoto IR KNX.

Volumen de entrega

  • El obturador de enmascaramiento para ajustar el área de detección se incluye en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Detector de movimiento KNX Cube

Manual de instrucciones.

Ref. 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Descarga
KNX Detector de movimiento Cube 240

Base de datos de productos a partir de ETS5

Ref. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Descarga
KNX motion detector Cube 240

Technical documentation.

Ref. 2194 ..

PDF, 945.72 KB

Descarga
Motion detector Cube 240 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2194 02 2194 10

PDF, 281 KB

Descarga
Motion detector Cube 240 for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2194 02 2194 10

PDF, 60.96 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios