0

Bewegungsmelder Cube 240 für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2194 02
324,88
4010337056386
1
06
Anthrazit
2194 10
327,47
4010337056379
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337056386
Art.-Nr. 2194 02VE 1
324,88 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337056379
Art.-Nr. 2194 10VE 1
327,47 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der PIR-Bewegungsmelder besteht aus drei Passiv-Infrarot (PIR) Sensoren mit integriertem Helligkeitssensor, integriertem IR-Empfänger und integrierter roter Leuchtdiode (LED) zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb.
  • Zwei voneinander unabhängige Lichtausgänge.
  • Lichtausgang: Schalten, Dimmwertgeber oder Lichtszenennebenstelle parametrierbar. Betriebsmodus Vollautomat (automatisch Ein bzw. Aus) oder Halbautomat (Manuell Ein, automatisch Aus). Nachlaufzeit einstellbar oder dynamische Nachlaufzeit aktivierbar. Tag-/Nacht-Umschaltung. Sperrobjekt.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Sensorempfindlichkeit parametrierbar.
  • Helligkeitswerte zyklisch oder bei Änderung senden.
  • Helligkeitsunabhängig Präsenzausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
  • Helligkeitsunabhängig Abwesenheitsausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. In diesem Fall läuft die Nachlaufzeit ab, sobald jemand den Erfassungsbereich betreten hat. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
  • Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Erfassungswinkel240°
Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.ca. 16 m
Helligkeitswert2 bis 1000 lx
SchutzartIP54
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Abmessungen
B x H x T87 x 87 x 85 mm

Hinweise

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung KNX.

Lieferumfang

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX Bewegungsmelder Cube 240

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2194 ..

PDF, 4.47 MB

Download
KNX Bewegungsmelder Cube 240

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2194 ..

PDF, 951.45 KB

Download
KNX Bewegungsmelder Cube 240

ab ETS5

Art.-Nr. 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Download
KNX Bewegungsmelder Cube 240

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2194 02 2194 10

PDF, 60.96 KB

Download
Motion detector Cube 240 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2194 02 2194 10

PDF, 281 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank