Obrotowy wtórnik podtynkowy System 3000, 3-przewod. System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Wtórnik obrotowy do ściemniacza System 3000. Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym. Dane techniczne Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz Tryb czuwania 0,3 W Długość przewodu do urządzenia podstawowego maks. 100 m Głębokość montażu 24 mm Montaż w puszce instalacyjnej wg DIN 49073 Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C
Pliki do pobrania Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert Operating instructions.
Nr artykułu 2389 00
PDF, 586.11 KB
Gira System 3000 System basics
ystem 3000 rotary auxiliary insert, 3-wire EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2389 00
PDF, 195.85 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych