0

Obudowa natynkowa System 106 1x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały beskidzki (lakierowany)
5501 902
4010337022886
1
antracytowy
5501 910
4010337022893
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337022886
Nr artykułu 5501 902Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337022893
Nr artykułu 5501 910Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.
Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor biały beskidzki (RAL 9016) lub antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Cechy

  • Bardzo mała wysokość montażowa wynosząca zaledwie 28,4 mm.
  • Możliwość montażu w pionie i w poziomie (tylko w przypadku obudów natynkowych 2x, 3x, 4x i 5x) pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu.
  • Dostosowane do montażu na fasadach i złożonych systemach izolacji cieplnej.

Wskazówki

  • Obudowa natynkowa 2x tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.

Zakres dostawy

  • Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy natynkowej 1x).

Wymiary

Szerokość106,50 mm
Wysokość23,35 mm
Głębokość106,50 mm

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang

Installation instructions

Nr artykułu 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

PDF, 3.57 MB

Do pobrania
System 106 Installation

Youtube-Video

Nr artykułu 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych