0

System 106 påvegghus Enkel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
trafikkhvit (lakkert)
5501 902
6300000
4010337022886
1
antrasitt
5501 910
6300001
4010337022893
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

trafikkhvit (lakkert)
EAN 4010337022886
Art.nr. 5501 902VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337022893
Art.nr. 5501 910VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Uavhengig av byggefremdriften kan husene monteres allerede i råbygget. Ledninger og moduler kan da tilføyes når de trengs.
Hus tilgjengelig i en trafikkhvit (RAL 9016) eller antrasitt lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid.

Egenskaper

  • Meget lav byggehøyde på 28,4 mm.
  • Vertikal og horisontal montering (bare ved påvegghus dobbelt, 3-dobbelt, 4-dobbelt og 5-dobbelt) muliggjør en optimal tilpasning til monteringsstedet.
  • Egnet for bruk på fasader med varmeisolasjonskombinasjonssystem.

Merknader

  • Påvegghus enkelt for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In-komponenter.

Leveransens innhold

  • Flatkabel, 10-polet og avslutningsmotstander er inkludert i leveransen (unntak: påvegghus enkelt).

Mål

Bredde106,50 mm
Høyde23,35 mm
Dybde106,50 mm

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang

Installation instructions

Art.nr. 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

PDF, 3.57 MB

Nedlasting
System 106 Installation

Youtube-Video

Art.nr. 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase