0

Utanpåliggande kapsling System 106 1knapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
trafikvit (lackerad)
5501 902
4010337022886
1
antracit
5501 910
4010337022893
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

trafikvit (lackerad)
EAN 4010337022886
Art.nr 5501 902VE 1
PS
antracit
EAN 4010337022893
Art.nr 5501 910VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs.
Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

  • Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
  • Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2-fack, 3-fack, 4-fack och 5-fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
  • Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.

Anmärkning

  • Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.

Leveransen innehåller

  • Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1-knapp).

Mått

Bredd106,50 mm
Höjd23,35 mm
Djup106,50 mm

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang

Installation instructions

Art.nr 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

PDF, 3.57 MB

Ladda ner
System 106 Installation

Youtube-Video

Art.nr 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen