0

Scatola sopra intonaco System 106 1 modulo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco traffico (verniciato)
5501 902
132,02
4010337022886
1
20
antracite
5501 910
132,02
4010337022893
1
20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco traffico (verniciato)
EAN 4010337022886
Cod. art. 5501 902Conf. 1
132,02 EURPS 20
antracite
EAN 4010337022893
Cod. art. 5501 910Conf. 1
132,02 EURPS 20

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Indipendentemente dai progressi di costruzione, le scatole possono essere montate già nella fase di grezzo. I cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando necessario.
Scatole disponibili in lega metallica in bianco traffico (RAL 9016) o antracite. Materiali robusti che garantiscono lunga durata.

Caratteristiche

  • Altezza di montaggio molto ridott di 28,4 mm.
  • Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto.

Avvisi

  • Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.

Contenuto della dotazione

  • Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza23,35 mm
Profondità106,50 mm

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang

Installation instructions

Cod. art. 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

PDF, 3.57 MB

Download
System 106 Installation

Youtube-Video

Cod. art. 5501 .. 5502 .. 5503 .. 5504 .. 5505 .. 5508 ..

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale