Moduł sterujący włącza i ściemnia odbiorniki elektryczne wyposażone w interfejs 1 – 10 V.
Do wyboru 5 konfiguracji. Pozwala to na przyporządkowanie 4 pojedynczo sterowanych kanałów ściemniania do wyjść łączeniowych (np. 4 kanały ściemniania przyporządkowane do przekaźnika łączeniowego do sterowania jedną lampą RGBW).
Wyjścia przekaźnikowe, które nie są przyporządkowane żadnemu kanałowi ściemniania, mogą zostać wykorzystane jako wolne kanały aktora załączającego.
Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
Uruchamianie ręczne wyjść niezależnie od magistrali z mechanicznym wskazaniem stanu przełączenia.
Opóźnienie aktywnie wysyłanych komunikatów zwrotnych po przywróceniu zasilania magistrali.
Możliwość konfiguracji logicznej funkcji łączeniowej na każdym kanale.
Do trzech centralnych funkcji łączeniowych do wspólnego sterowania wszystkimi kanałami ściemniania i przełączania.
Czas załączenia wyjść przekaźnikowych może być rejestrowany i analizowany przez licznik godzin roboczych.
Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.
Kanały ściemniania
Cztery pojedynczo sterowane kanały ściemniania.
Komunikat zwrotny stanu połączenia i natężenia oświetlenia.
Możliwość ustawienia ściemnianego zakresu natężenia oświetlenia.
Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
Funkcja łagodnego załączania i wyłączania.
Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej). Funkcja klatki schodowej umożliwia ustawienie reakcji na koniec czasu załączania.
Możliwość włączenia kanału ściemniania do maks. 10 scen.
Funkcja wypalania umożliwia uruchomienie nowych świetlówek w sposób określony przez producenta żarówek.
Tryb aktora załączającego (opcja)
Niezależne załączanie wyjść łączeniowych A2 do A4.
Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
Komunikat zwrotny o stanie połączenia.
Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej z funkcją wstępnego ostrzeżenia).
Możliwe włączenie do scen świetlnych. Możliwość ustawienia maks. 10 scen wewnętrznych na każdym wyjściu łączeniowym.
Możliwość konfiguracji cyklicznego monitorowania przychodzących telegramów łączeniowych.
Dane techniczne
Medium KNX
TP256
przekaźnik
Liczba
4
Kontakt
na 1 x zamykacz bezpotencjałowy, bistabilny
Wyjścia sterujące
Napięcie sterujące
1 – 10 V
Prąd sterujący na wyjście
maks. 100 mA
Długość przewodu
maks. 500 m przy 0,5 mm²
Wyjścia łączeniowe
Napięcie znamionowe
AC 250/400 V
Prąd łączalny 230 V AC1
16 A
Prąd łączalny 230 V AC3
10 A
Prąd łączalny 400 V AC1
10 A
Prąd łączalny 400 V AC3
6 A
Świetlówki
16 AX
Obciążenia lamp
Żarówki
3680 W
Lampy halogenowe 230 V
3680 W
Transformator uzwojony
2000 VA
trafo Tronic
2500 W
Świetlówki T5/T8
nieskompensowane
3680 W
skompensowane równolegle
2500 W / 200 µF
Układ połączeń Duo
3680 W / 200 µF
Świetlówki kompaktowe
nieskompensowane
3680 W
skompensowane równolegle
2500 W / 200 µF
Lampy rtęciowe
nieskompensowane
3680 W
skompensowane równolegle
3680 W / 200 µF
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Przyłącza
KNX
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
1 – 10 V
Zaciski śrubowe
Obciążenie
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza
maks. 4 mm²
Wskazówki
Elektroniczne stateczniki wytwarzają bardzo wysokie szczyty natężenia prądu. Dlatego należy stosować ogranicznik prądu włączeniowego lub w przypadku większych obciążeń oddzielny stycznik obciążenia.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.