0

Styreenhet 1 – 10 V 4-dobbel med manuell aktivering for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2224 00
4010337018858
1
26

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337018858
Art.nr. 2224 00VE 1
PS 26

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Styreenheten kobler og dimmer elektriske forbrukere med 1-10 V-grensesnitt.
  • 5 apparatkonfigurasjoner kan velges mellom. Slik skjer tilordningen av de 4 dimmerkanalene som kan styres separat på koblingsutgangene (f.eks. tilordnes 4 dimmerkanaler til et bryterrelé for styringen av et RGBW-lys).
  • Reléutganger som ikke er tilordnet noen dimmerkanal kan brukes som fritt agerende reléaktuatorkanaler.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen ved hjelp av mekanisk koblingstilstandsindikator.
  • Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon som kan konfigureres separat for hver kanal.
  • Opptil tre sentrale koblingsfunksjoner for felles styring av alle dimmer- og koblekanaler.
  • Reléutgangenes innkoblingstider kan registreres og evalueres ved hjelp av en driftstimeteller.
  • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.

Dimmerkanaler

  • Fire dimmerkanaler som kan styres separat.
  • Tilbakemelding angående koblingstilstanden og lysstyrkeverdien.
  • Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Soft-innkoblings- og soft-utkoblings-funksjon.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon). I trappelysfunksjonen kan reaksjonen på slutten av innkoblingstiden parametreres.
  • En dimmerkanal kan integreres i opptil 10 scener.
  • Innbrenningsfunksjonen gjør bruken av de nye lysrørene som har blitt foreskrevet av lysmiddelprodusenten mulig.

Koblingsaktuatordrift (valgfri)

  • Uavhengig kobling av koblingsutgangene A2 til A4.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Tilbakemelding av koblingstilstanden.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon med forvarselfunksjon).
  • Mulighet for integrering i lysscener. Opptil 10 interne scener kan parametreres for hver koblingsutgang.
  • Syklisk overvåkning av koblingstelegrammet som mottas kan konfigureres.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Relé
Antall4
Kontaktà 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil
Styreutganger
Styrespenning1 til 10 V
Styrestrøm per utgangmaks. 100 mA
Ledningslengdemaks. 500 m ved 0,5 mm²
Koblingsutganger
KoblingsspenningAC 250/400 V
Koblingsstrøm 230 V AC116 A
Koblingsstrøm 230 V AC310 A
Koblingsstrøm 400 V AC110 A
Koblingsstrøm 400 V AC36 A
Lysrør16 AX
Lampebelastning
Glødelamper3680 W
HV-halogenlamper3680 W
viklet transformator2000 VA
Tronic-trafo2500 W
Lysrør T5/T8
Ukompensert3680 W
Parallellkompensert2500 W / 200 µF
Duo-kobling3680 W / 200 µF
Kompakte lysrør
Ukompensert3680 W
Parallellkompensert2500 W / 200 µF
Kvikksølvdamplamper
Ukompensert3680 W
Parallellkompensert3680 W / 200 µF
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
1 – 10 VSkruklemmer
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • Elektronisk ballast generer svært høye strømspisser. Bruk derfor en begrenser for innkoblingsstrøm, eller et separat lastutkoblingsrelé ved større last.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Datablad


Programvare


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 222400

IFC, 13.71 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.14 KB

Nedlasting
Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2224 00

PDF, 1.06 MB

Nedlasting
Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Art.nr. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Nedlasting
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2224 00

PDF, 1.06 MB

Nedlasting
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2224 00

PDF, 5.74 MB

Nedlasting
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Produktdatabase

Product database from ETS4.2

Art.nr. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.14 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase