0

Besturingseenheid 1 – 10 V 4-voudig met handbediening voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2224 00
259,85
4010337018858
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337018858
Artikelnr. 2224 00VE 1
EUR 259,85PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De besturingseenheid schakelt en dimt elektrische verbruikers die over een interface 1-10 V beschikken.
  • 5 apparaatconfiguraties selecteerbaar. Hierdoor vindt de toewijzing van de 4 afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen aan de schakeluitgangen plaats (bijv. 4 dimkanalen werken op een schakelrelais voor aansturing van een RGBW-lamp).
  • Relaisuitgangen waaraan geen dimkanaal is toegewezen, kunnen als vrije schakelactorkanalen worden gebruikt.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
  • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de bus met mechanische schakelstand-indicatie.
  • Vertraging voor actief zendende retourmeldingen na herstel van de busspanning.
  • Logische koppelingsfunctie per kanaal configureerbaar.
  • Tot drie centrale schakelfuncties voor gemeenschappelijk aansturing van alle dim- en schakelkanalen.
  • Inschakeltijden van de relaisuitgangen kunnen door bedrijfsurentellers geregistreerd en geanalyseerd worden.
  • Verzamelretourmelding van alle schakeltoestanden mogelijk.

Dimkanalen

  • Vier afzonderlijk aanstuurbare dimkanalen.
  • Retourmelding van schakeltoestand en lichtsterkte.
  • Instelling van het dimbare lichtsterktebereik mogelijk.
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • Soft inschakel- en Soft-uitschakelfunctie.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie). Bij de trappenhuisverlichtingsfunctie is de reactie aan het einde van de inschakeltijd parametriseerbaar.
  • Opname van een dimkanaal in max. 10 scènes mogelijk.
  • Inbrandfunctie maakt de door de lampenfabrikanten voorgeschreven inbedrijfstelling van nieuwe TL-lampen mogelijk.

Schakelactorbedrijf (optioneel)

  • Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen A2 tot A4.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Retourmelding van de schakeltoestand.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf).
  • Opname in de lichtscènes mogelijk. Max. 10 interne scènes zijn per schakeluitgang parametriseerbaar.
  • Cyclische bewaking van het binnenkomende schakeltelegram configureerbaar.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Relais
Aantal4
Contactelk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel
Stuuruitgangen
Stuurspanning1 tot 10 V
Stuurstroom per uitgangmax. 100 mA
Kabellengtemax. 500 m bij 0,5 mm²
Schakeluitgangen
SchakelspanningAC 250/400 V
Schakelstroom 230 V AC116 A
Schakelstroom 230 V AC310 A
Schakelstroom 400 V AC110 A
Schakelstroom 400 V AC36 A
Fluorescentielampen16 AX
Lampbelastingen
Gloeilampen3680 W
HV-halogeen3680 W
gewikkelde trafo2000 VA
Tronic-trafo2500 W
TL-lampen T5/T8
niet-gecompenseerd3680 W
parallel gecompenseerd2500 W / 200 µF
duoschakeling3680 W / 200 µF
Spaarlampen
niet-gecompenseerd3680 W
parallel gecompenseerd2500 W / 200 µF
Kwikdamplampen
niet-gecompenseerd3680 W
parallel gecompenseerd3680 W / 200 µF
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
1 – 10 VSchroefklemmen
BelastingSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • Elektronische voorschakelapparaten wekken zeer hoge stroompieken op. Gebruik daarom een inschakelstroombegrenzer of bij grotere belastingen een aparte lastbescherming.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 222400

IFC, 13.71 KB

Download
Besturingseenheid 1 – 10 V viervoudig met handbediening

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2224 00

PDF, 1.06 MB

Download
Besturingseenheid 1 – 10 V viervoudig met handbediening

Productdatabank vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2224 00

ZIP, 850.06 KB

Download
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2224 00

PDF, 280.14 KB

Download
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2224 00

PDF, 66.8 KB

Download
Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation

Technical documentation.

Artikelnr. 2224 00

PDF, 5.74 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase