0

Ramka adaptera z kwadratowym wycięciem (55 x 55 mm) (IP20)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
0289 66
4010337289661
1
antracytowy
0289 67
4010337289678
1
kolor aluminium (lakierowane)
0289 65
4010337289654
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337289661
Nr artykułu 0289 66Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337289678
Nr artykułu 0289 67Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337289654
Nr artykułu 0289 65Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Za pomocą tej ramki adaptera oraz ramki (1x do 4x) można zintegrować urządzenia System 55 z programem Gira TX_44.

Wskazówki

  • Nie nadaje się do instalowania w pomieszczeniach wilgotnych, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
  • W tej ramce adaptera nie można zintegrować: łącznika na karty hotelowe, gniazda wtyczkowego z wyłącznikiem różnicowoprądowym, interfejsu do transmisji danych, skośnej osłony gniazd telekomunikacyjnych, nakładanej osłony ochronnej, unifonu Standard ze słuchawką.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych