0

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
0289 66
7,57
4010337289661
1
13
Anthrazit (lackiert)
0289 67
11,16
4010337289678
1
13
Farbe Alu (lackiert)
0289 65
11,16
4010337289654
1/5
13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337289661
Art.-Nr. 0289 66VE 1
7,57 EURPS 13
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337289678
Art.-Nr. 0289 67VE 1
11,16 EURPS 13
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337289654
Art.-Nr. 0289 65VE 1/5
11,16 EURPS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem Gira System 55 in Gira TX_44 integrieren.

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank