0

System 3000 romtermostat BT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5394 01
4010337055273
1/5
02
renhvit glans
5394 03
4010337055280
1/5
02
renhvit silkematt
5394 27
4010337055464
1/5
02
aluminiumsfarget
5394 26
4010337055457
1/5
02
antrasitt
5394 28
4010337055525
1/5
02
svart matt
5394 005
4010337055679
1/5
02
grå matt
5394 015
4010337087328
1/5
02
rustfritt stål
5394 600
4010337055655
1/5
02

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337055273
Art.nr. 5394 01VE 1/5
PS 02
renhvit glans
EAN 4010337055280
Art.nr. 5394 03VE 1/5
PS 02
renhvit silkematt
EAN 4010337055464
Art.nr. 5394 27VE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
EAN 4010337055457
Art.nr. 5394 26VE 1/5
PS 02
antrasitt
EAN 4010337055525
Art.nr. 5394 28VE 1/5
PS 02
svart matt
EAN 4010337055679
Art.nr. 5394 005VE 1/5
PS 02
grå matt
EAN 4010337087328
Art.nr. 5394 015VE 1/5
PS 02
rustfritt stål
EAN 4010337055655
Art.nr. 5394 600VE 1/5
PS 02

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Betjening via kapasitiv sensorflate.
  • Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.

Funksjoner på påsatsen

  • Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
  • Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
  • Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde.
  • Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
  • Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering.
  • Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
  • Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
  • Aktivering av kjøledrift via innsatsen.
  • Støtter intern og ekstern temperaturføler.
  • Temperaturfallregistrering.
  • Betjeningssperre.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon.
  • Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Uketidsur med 40 individuelt programmerbare koblingstidspunkt og temperaturer.
  • Feriemodus (start, slutt, temperatur).
  • Økningsfunksjon: Hurtigoppvarming i maks. 5 minutter.
  • Sperre for lokal betjening mulig.
  • Integrering av en ekstern temperatursensor via Bluetooth®.
  • Minimums- og maksimumstemperaturer kan justeres.
  • Kopiering av innstillinger og tidsprogrammer til andre påsatser mulig.
  • Kombinasjonen av påsats 5393xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske spesifikasjoner

Gangnøyaktighet per måned± 10 s
Girreserveca. 4 t
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddevanl. 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen oppdateres klokkeslett og dato.
Datablad


Programvare


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.53 KB

Nedlasting
Romtemperaturregulator Display, Romtemperaturregulator BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 627.35 KB

Nedlasting
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.53 KB

Nedlasting
Room temperature controller BT
Sertifikater

EC-Declaration of Conformity

Art.nr. 5394 ..

PDF, 197.91 KB

Nedlasting
Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 627.25 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase