0

Regulador de temperatura ambiente System 3000 Bluetooth System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5394 01
4010337055273
1/5
blanco brillante
5394 03
4010337055280
1/5
blanco mate
5394 27
4010337055464
1/5
color aluminio (pintado)
5394 26
4010337055457
1/5
antracita
5394 28
4010337055525
1/5
negro mate (pintado)
5394 005
4010337055679
1/5
gris mate (pintado)
5394 015
4010337087328
1/5
acero inoxidable
5394 600
4010337055655
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337055273
Ref. 5394 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337055280
Ref. 5394 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337055464
Ref. 5394 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337055457
Ref. 5394 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337055525
Ref. 5394 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337055679
Ref. 5394 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337087328
Ref. 5394 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337055655
Ref. 5394 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
  • Manejo mediante superficie del sensor capacitiva.
  • Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.

Funciones en el módulo de superficie

  • La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
  • Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
  • Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
  • Ajuste de la temperatura de confort, de retroceso, de frío y de protección contra heladas.
  • Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
  • Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
  • Adaptación a válvulas (normalmente abierta o normalmente cerrada).
  • Activación del modo de frío con el mecanismo.
  • Compatible con sondas de temperatura internas y externas.
  • Detección de caída de temperatura.
  • Bloqueo de mando.
  • Función de protección de válvula.
  • El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Reloj temporizador semanal con 40 tiempos de encendido y temperaturas programables individualmente.
  • Modo de vacaciones (inicio, fin, temperatura).
  • Función Boost: Calentamiento rápido durante un máximo de 5 minutos.
  • Posibilidad de bloqueo del mando local.
  • Integración de un sensor de temperatura externo a través de Bluetooth®.
  • Se pueden ajustar los valores mínimos y máximos de temperatura.
  • Se pueden copiar los ajustes y los programas de temporización a otros módulos de superficie.
  • La combinación del módulo de superficie 5393xx con 540700 solo es posible a partir de I05 (índice).

Datos técnicos

Precisión por mes± 10 s
Reserva de funcionamientoAprox. 4 h
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Cuando se conecta a la aplicación Gira System 3000, la hora y la fecha se actualizan.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Regulador de temperatura ambiente Display, Regulador de temperatura ambiente BT

Manual de instrucciones.

Ref. 5393 .. 5394 ..

PDF, 634.56 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 room temperature controller BT

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 265.44 KB

Descarga
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Ref. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 176.29 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios