0

Spenningsforsyning DC 24 V 300 mA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1296 00
6306415
4010337296003
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337296003
Art.nr. 1296 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Spenningsforsyning DC 24 V for ekstern forsyning av Gira One serveren.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
primærAC 230 V, 50/60 Hz
Sekundær nominell spenning
sekundærDC 24 V
Sekundær nominell strøm0,3 A
SikringFinsikring 250 V, T 125 mA
Omgivelsestemperatur-5 °C til +40 °C
BeskyttelsesgradIP 20

Mål

Delingsenheter (DE)4

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 129600

RFA, 316 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 129600

IFC, 11.39 KB

Nedlasting
Spenningstilførsel for dørkommunikasjon

Bruksanvisning.

Art.nr. 1296 00

PDF, 123.05 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Power supply

Operating instructions (Index I01).

Art.nr. 1296 00

PDF, 578.78 KB

Nedlasting
Power supply DC 24 V 300 mA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1296 00

PDF, 156.34 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase