0

Alimentazione di tensione 24 V DC 300 mA

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
1296 00
96,72
4010337296003
1
18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337296003
Cod. art. 1296 00Conf. 1
96,72 EURPS 18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Alimentazione di tensione 24 V DC per l’alimentazione esterna del server Gira One.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primario230 V AC, 50/60 Hz
Tensione nominale secondaria
Secondario24 V DC
Corrente nominale secondaria0,3 A
FusibileFusibile per correnti deboli 250 V, T 125 mA
Temperatura ambienteda -5 °C a +40 °C
Grado di protezioneIP 20

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 129600

RFA, 316 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 129600

IFC, 11.39 KB

Download
Tensione di alimentazione per sistema di intercomunicazione 24 V DC

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1296 00

PDF, 122.4 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Power supply

Operating instructions (Index I01).

Cod. art. 1296 00

PDF, 578.78 KB

Download
Power supply DC 24 V 300 mA

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1296 00

PDF, 156.34 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale