0

Voeding DC 24 V 300 mA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1296 00
96,72
4010337296003
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337296003
Artikelnr. 1296 00VE 1
EUR 96,72PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Voeding DC 24 V voor externe voeding van de Gira One server.

Technische gegevens

Nominale spanning
primairAC 230 V, 50/60 Hz
Nominale spanning secundair
secundairDC 24 V DC
Nominale stroom secundair0,3 A
ZekeringZwakstroomzekering 250 V, T 125 mA
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +40 °C
BeschermeringssoortIP 20

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 129600

RFA, 316 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)


Artikelnr. 129600

IFC, 11.39 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Voedingsunit
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (Index I01).

Artikelnr. 1296 00

PDF, 578.78 KB

Download
Voedingsunit voor deurcommunicatie
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (Index I00).

Artikelnr. 1296 00

PDF, 121.41 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase