0

Dørstasjon 1-kanals TX_44

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
1260 66
6306451
4010337260660
1
antrasitt
1260 67
6306437
4010337260677
1
aluminiumsfarget (lakkert)
1260 65
6306423
4010337260653
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337260660
Art.nr. 1260 66VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337260677
Art.nr. 1260 67VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337260653
Art.nr. 1260 65VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
  • Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
  • Anropstrykknapp enkel

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyningvia 2-trådsbuss
Tilkoblinger busstilkobling
2-trådsbuss2 x skruklemme
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
Binærinngang2 x skruklemme
Tilkoblingskabel2 x støpsellist
Video1 x støpsellist
Tilkoblinger taleinnsats
Tilkoblingskabel2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesgradIP44
Monteringsdybde30 mm
Mål
NavneskiltB 62 x H 62 mm

Ytterligere koblinger

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.

Mer

Gira-akademiet - Den nye måten å lære på.
Elektrikere finner opplæringsprogrammer om Gira systemer på nettsiden www.academy.gira.com. Her finnes også et kurs i Gira porttelefonsystem.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 126067

RFA, 400 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 126067

IFC, 53.37 KB

Nedlasting
Dørstasjon, innfelt, med anropstast

Bruksanvisning.

Art.nr. 1260 .. 1261 .. 1271 .. 1272 ..

PDF, 70.84 KB

Nedlasting
Door station, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1260 65 1260 66 1260 67

PDF, 280.26 KB

Nedlasting
Door station, 1-gang

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1260 65 1260 66 1260 67 1410 00 1414 00 1439 00 8515 00

PDF, 234.66 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase