0

Intercomunicador exterior de 1 elemento TX_44

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1260 66
4010337260660
1
antracita
1260 67
4010337260677
1
color aluminio (pintado)
1260 65
4010337260653
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337260660
Ref. 1260 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337260677
Ref. 1260 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337260653
Ref. 1260 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Montaje en cajas de mecanismo empotradas convencionales.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación con otros componentes, como teclas de llamada, módulos informativos, cámara a color, Keyless In.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Iluminación de las teclas de llamada con tecnología LED, luz de color blanco. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Entrada binaria para la conexión de un pulsador libre de potencial (contacto de cierre) como pulsador de llamada.
  • Pulsador de llamada de 1 elemento

Datos técnicos

Alimentación eléctricaa través del bus de 2 hilos
Conexiones del acoplador de bus
Bus de 2 hilos2 bornes de tornillo
Alimentación adicional2 bornes de tornillo
Entrada binaria2 bornes de tornillo
Cable de conexión2 x regleta de enchufes
Vídeo1 x regleta de enchufes
Conexiones del mecanismo intercomunicador
Cable de conexión2 x regleta de enchufes
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Tipo de protecciónIP44
Profundidad de instalación30 mm
Dimensiones
Módulo para nombresAn 62 × Al 62 mm

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Academia Gira - Una nueva forma de aprender.
Los profesionales de la electricidad pueden encontrar programas de formación para los sistemas de Gira en el sitio web www.akademie.gira.de. Aquí también se encuentra integrado un curso sobre el sistema de intercomunicación de Gira.

Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126067

RFA, 400 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126067

IFC, 53.37 KB

Descarga
Estación intercomunicadora exterior empotrable con pulsador de llamada

Instrucciones de manejo.

Ref. 1260 .. 1261 .. 1271 .. 1272 ..

PDF, 71.02 KB

Descarga
Door station, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1260 65 1260 66 1260 67

PDF, 280.26 KB

Descarga
Door station, 1-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 1260 65 1260 66 1260 67 1410 00 1414 00 1439 00 8515 00

PDF, 234.66 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios