Vippe med symbol Dørklokke
renhvit
3286 66
4010337039822
1/5
antrasitt (lakkert)
3286 67
4010337039839
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
3286 65
4010337039815
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Vippebryter / Vippe-trykknapp
En av de følgende artiklene:
Trykknappbryter
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat. Vannbeskyttet innfelt IP44
Merknader
Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
Mål
| Bredde | 67,00 mm |
| Høyde | 67,00 mm |
Ytterligere koblinger
Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase