Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur.
Ingen synlig slitasje på hyppig brukt sifferkombinasjon.
Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
Spesialtast "C": Sletting av feil inntasting.
Spesialtast "Nøkkel": Umiddelbar døråpning etter riktig kode.
Spesialtast "Klokke": Direkte valg av svarapparater i store objekter.
Spesialtast "F": Koblingsfunksjoner med koblingsaktuatorer i Gira porttelefonsystem.
Homogen belysning med blå LED-er lyser opp tall og spesialtegn om natten.
Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes ved tap av administrator-PIN-nummer.
Kodetastaturet kan administrere inntil 255 koder.
Koder med inntil 32 tegn mulig.
Tilbakemelding med lyd ved aktivering av tastene.
3-farget LED-statusindikator ved programmering og betjening.
Varsellyd ved uberettiget fjerning av tastatur varsler sabotasje. Sabotasjekobling med koblingsaktuator i Gira porttelefonsystem.
De to integrerte omkoblerreleene kan tilordnes to forskjellige koder, f.eks. kode 1: Døråpning, kode 2: Kobling av utelys.
Inn-/utganger
Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.
Tekniske spesifikasjoner
Spenningsforsyning
Tilleggsforsyning
DC 24 V ±5 %
fra porttelefonsystem
DC 26 V ± 2 V
Relé
Antall
2
Kontakt
1 vekslere, potensialfrie
Maks. belastning
AC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger
Tilkoblingskabel for porttelefon
1 x støpsellist
Relé
à 3 skruklemmer
Tilleggsforsyning
2 x skruklemme
ESD-motstand
opptil 16 kV
Monteringsdybde
35 mm
Omgivelsestemperatur
-20 °C til +70 °C
Merknader
Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
Kan integreres i Profil 55.
Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Du finner nå anvendelser for Gira Keyless In kodetastatur.www.appshop.gira.de.
Ytterligere koblinger
Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Mer