Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337051343
Cod. art. 2605 01Conf. 1
311,62 EURPS 10
bianco puro brillante
EAN 4010337051350
Cod. art. 2605 03Conf. 1
311,62 EURPS 10
bianco puro satinato
EAN 4010337051374
Cod. art. 2605 27Conf. 1
311,62 EURPS 10
antracite
EAN 4010337051381
Cod. art. 2605 28Conf. 1
316,65 EURPS 10
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337051367
Cod. art. 2605 26Conf. 1
323,10 EURPS 10
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037125
Cod. art. 2605 005Conf. 1
323,10 EURPS 10
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337084662
Cod. art. 2605 015Conf. 1
323,10 EURPS 10
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Dispositivo di sistema per la comunicazione porta
Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.
Possibilità di codici fino a 32 cifre.
Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti.
Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.
Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia Gira.
Ai due relè commutatori possono essere attribuiti due codici diversi, ad es. codice 1: apertura della porta, codice 2: accensione della luce esterna.
Ingressi e uscite
Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
alimentazione aggiuntiva
24 V DC ±5%
dal sistema di citofonia
26 V DC ± 2 V
relè
Numero
2
Contatti
1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità
24 V AC/DC / 1,6 A
Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia
1 strisce di prese
relè
Ognuno 3 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva
2 morsetti a vite
Immunità ESD
Fino a 16 kV
Profondità di montaggio
35 mm
Temperatura ambiente
da -20 °C a +70 °C
Avvisi
Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.
Altri link
L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.