0

Objektregulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2101 01
4010337048183
1
renhvit glans
2101 03
4504037
4010337048190
1
renhvit silkematt
2101 27
4010337048244
1
antrasitt
2101 28
4504041
4010337048251
1
aluminiumsfarget (lakkert)
2101 26
4010337048237
1
svart matt (lakkert)
2101 005
4505173
4010337037248
1
grå matt (lakkert)
2101 015
4010337083030
1
rustfritt stål
2101 600
4010337021513
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337048183
Art.nr. 2101 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337048190
Art.nr. 2101 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337048244
Art.nr. 2101 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337048251
Art.nr. 2101 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337048237
Art.nr. 2101 26VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337037248
Art.nr. 2101 005VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337083030
Art.nr. 2101 015VE 1
PS
rustfritt stål
EAN 4010337021513
Art.nr. 2101 600VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med spesifikasjon nominell verdi og en binærinngang.

Egenskaper

  • Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
  • Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet.
  • To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA).
  • Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern el. ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en styrestørrelse ved bruk av en nominell temperatur. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.

Regulator

  • 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost- el. varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
  • Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
  • Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer el. kjøleelementer.
  • Regulatoren utkoblbar (duggpunktmodus), el. regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
  • Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
  • Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom).

Innganger

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step el. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og lyssceneunderenhet: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneunderenhet med el. uten minnefunksjon.
  • Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten.

Utganger

  • Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Ledningslengde
Inn-/utgangermaks. 5 m
Temperaturfølermaks. 50 m
Monteringsdybde23 mm

Merknader

  • En separat busstilkobling er ikke nødvendig.
  • Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
  • Objektregulatoren har ingen betjenings- eller visningselementer.
Datablad

Programvare

Objektregulator

Bruksanvisning.

Art.nr. 2101 ..

PDF, 856.31 KB

Nedlasting
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Art.nr. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Nedlasting
Object regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Art.nr. 2101 ..

VD4, 300.96 KB

Nedlasting
Object regulator with push button interface, 4-gang

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Art.nr. 2101 ..

VD2, 299.66 KB

Nedlasting
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 281.94 KB

Nedlasting
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 78.12 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase