0

Regulador de edificios con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2101 01
4010337048183
1
blanco brillante
2101 03
4010337048190
1
blanco mate
2101 27
4010337048244
1
antracita
2101 28
4010337048251
1
color aluminio (pintado)
2101 26
4010337048237
1
negro mate (pintado)
2101 005
4010337037248
1
gris mate (pintado)
2101 015
4010337083030
1
acero inoxidable
2101 600
4010337021513
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337048183
Ref. 2101 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337048190
Ref. 2101 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337048244
Ref. 2101 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337048251
Ref. 2101 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337048237
Ref. 2101 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337037248
Ref. 2101 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337083030
Ref. 2101 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337021513
Ref. 2101 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Los reguladores continuos empotrados y los reguladores de edificios combinan las funciones de un acoplador de bus para KNX, las de un regulador de temperatura de salas con especificación de valor nominal y las de una entrada binaria.

Características

  • En la entrada binaria se pueden conectar 4 contactos libres de potencial.
  • La entrada 1 puede utilizarse para la conexión de una sonda a distancia para la medición de la temperatura en el suelo.
  • Dos entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 0,8 mA).
  • La función de regulador se utiliza para la regulación de la temperatura ambiente. El regulador registra temperatura ambiente actual con una sonda de temperatura interna o externa y, de acuerdo con una temperatura nominal ajustable, establece un ajuste de apertura. De esta forma es posible controlar el accionamiento de regulación con señal de regulación continua o con señal de regulación de conmutación.

Regulador

  • 5 modos de funcionamiento: confort, stand by, nocturno, protección contra helada/calor y bloqueo del regulador (p. ej. funcionamiento en punto de condensación).
  • Funciones de calentamiento/refrigeración: calentamiento, refrigeración, calentamiento y refrigeración, calentamiento básico y complementario, refrigeración básica y complementaria.
  • Parámetros de regulador predefinidos para los calefactores y refrigeradores más comunes del mercado.
  • Posibilidad de desconexión del regulador (funcionamiento en punto de condensación) o bloqueo del regulador o de control del regulador.
  • Función de protección de válvula (la válvula se abre de forma cíclica cada 24 horas).
  • Tipos de regulación: regulación PI continua, regulación PI conmutable (modulación por ancho de pulsos) y regulación conmutable de 2 puntos (conexión/desconexión).
  • Registro de la temperatura con sonda interna y/o externa (cálculo de valor medio en habitaciones grandes).

Entradas

  • Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las entradas.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas.
  • Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Limitación de la frecuencia de telegrama.
  • Conmutación de la función: dos objetos de conmutación independientes para cada entrada que pueden ser desconectados libremente, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción).
  • Función de regulación: accionamiento de una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y su encendido/apagado y ajuste de la amplitud de paso de regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
  • Función de persiana: posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas.
  • Función transmisor de valores y mecanismo auxiliar para escenarios de luz: programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, mecanismo) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, mecanismo auxiliar para escenarios de luz con/sin función de memorización.
  • Función de sonda de temperatura: un canal de la interfaz de pulsador puede emplearse como sonda de temperatura externa para el regulador de temperatura ambiente.

Salidas

  • Conmutación independiente de máx. 2 salidas.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Longitud de cable
Entradas y salidas5 m como máx.
Sonda de temperatura50 m como máx.
Profundidad de instalación23 mm

Notas

  • No es necesario un acoplador de bus propio.
  • Para la conexión de las entradas externas, se recomienda el uso de un cajillo.
  • El regulador de objetos no dispone de elementos de control o de indicación.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Regulador de la temperatura

Manual de instrucciones.

Ref. 2101 ..

PDF, 857.84 KB

Descarga
Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Ref. 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Descarga
Object regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Ref. 2101 ..

VD4, 300.96 KB

Descarga
Object regulator with push button interface, 4-gang

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Ref. 2101 ..

VD2, 299.66 KB

Descarga
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 281.94 KB

Descarga
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 78.12 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios