0

Objektreglage med knappgränssnitt 4-kanals för KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2101 01
4010337048183
1
kritvit blank
2101 03
4010337048190
1
kritvit sidenmatt
2101 27
4010337048244
1
antracit
2101 28
4010337048251
1
alufärg
2101 26
4010337048237
1
svart matt
2101 005
4010337037248
1
grå matt
2101 015
4010337083030
1
rostfritt stål
2101 600
4010337021513
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337048183
Art.nr 2101 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337048190
Art.nr 2101 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337048244
Art.nr 2101 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337048251
Art.nr 2101 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337048237
Art.nr 2101 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037248
Art.nr 2101 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337083030
Art.nr 2101 015VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337021513
Art.nr 2101 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

De infällda konstantreglerarna och objektreglerarna förenar funktionerna hos en busskopplare för KNX, en rumstermostat med föreskrivet börvärde och en binäringång.

Egenskaper

  • Fyra potentialfria kontakter kan anslutas till binäringången.
  • Ingång 1 kan användas för anslutning av en fjärrgivare för temperaturmätning i golvet.
  • Två ingångar kan parametreras som utgångar (max. 0,8 mA).
  • Reglerfunktionen används för rumstemperaturreglering. Termostaten mäter rumstemperaturen via en intern resp. extern temperaturgivare och beräknar en reglerstorhet baserat på det inställbara temperaturbörvärdet. Både ställdon med kontinuerlig och kopplande ställsignal kan aktiveras.

Reglage

  • 5 driftlägen: Komfort-, standby-, natt-, frost-/värmeskydd- och termostatspärr (t. ex. daggpunkt drift).
  • Värme-/kylfunktioner: Uppvärmning, kylning, uppvärmning och kylning, bas- och tilläggsuppvärmning, bas- och tilläggskylning.
  • Förinställda reglerparametrar för vanliga värme- och kylenheter.
  • Termostat kan stängas av (daggpunktdrift) resp. termostat eller dess manövrering kan spärras.
  • Ventilskyddsfunktion (ventil öppnas cykliskt var 24:e timme).
  • Regleringstyper: Kontinuerlig PI-reglering, kopplande PI-reglering (PWM) och kopplande 2-punkts-reglering (Till/Från).
  • Temperaturmätning via en intern och/eller extern givare (medelvärde beräknas för stora rum).

Ingångar

  • Fri tilldelning av funktionerna koppling, dimring, markis och värdegivare till ingångarna.
  • Spärrobjekt för spärrning av enskilda ingångar.
  • Beteende vid busspänningsåterkomst kan parametreras separat för varje ingång.
  • Telegramhastighetsbegränsning.
  • Funktion Koppla: två separata, frikopplingsbara kopplingsobjekt per ingång, kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: En- eller tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring/koppling samt dimstegsbredd kan ställas in, upprepning av telegram och sändning av stopptelegram är möjligt.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), parametrerbart manöverkoncept (Step - Move - Step resp. Move - Step), inställbar tid mellan kort- och långtidsdrift, inställbar lamelljusteringstid.
  • Funktion värdegivare och ljusscenbiapparat: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank är parametrerbara, värdeomställning för värdegivare kan ske med långt tryck på tryckknapp, ljusscenbiapparat med/utan lagringsfunktion.
  • Funktion temperaturgivare: En kanal i tryckknappsgränssnittet kan användas som extern temperaturgivare för rumstermostaten.

Utgångar

  • Oberoende koppling av de max. två utgångarna.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Ledningslängd
In- och utgångarmax. 5 m
Temperaturgivaremax. 50 m
Inbyggnadsdjup23 mm

Anmärkning

  • Det behövs ingen separat busskopplare.
  • När de externa ingångarna ansluts rekommenderas att en strömställardosa används.
  • Objektregleraren har inga manöver- och visningselement.
Datablad

Anbudsunderlag

Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Art.nr 2100 .. 2101 ..

PDF, 1.1 MB

Ladda ner
Object regulator

Operating instructions.

Art.nr 2101 ..

PDF, 856.58 KB

Ladda ner
Object regulator with 4-gang button interface

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Art.nr 2101 ..

VD4, 300.96 KB

Ladda ner
Object regulator with push button interface, 4-gang

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Art.nr 2101 ..

VD2, 299.66 KB

Ladda ner
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 281.94 KB

Ladda ner
Object controller with button interface, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2101 005 2101 01 2101 015 2101 03 2101 26 2101 27 2101 28 2101 112 2101 600

PDF, 78.12 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen