0

Romklimasensor VVS Komfort for KNX System 55

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2007 01
4010337130758
1/5
renhvit glans
2007 03
4010337130765
1/5
renhvit silkematt
2007 27
4010337130772
1/5
antrasitt
2007 28
4010337130789
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
2007 26
4010337130796
1/5
svart matt (lakkert)
2007 005
4010337130802
1/5
grå matt (lakkert)
2007 015
4010337130819
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2007 600
4010337130826
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

kremhvit glans
EAN 4010337130758
Art.nr. 2007 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337130765
Art.nr. 2007 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337130772
Art.nr. 2007 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337130789
Art.nr. 2007 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337130796
Art.nr. 2007 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337130802
Art.nr. 2007 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337130819
Art.nr. 2007 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337130826
Art.nr. 2007 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Romklimasensor med integrert busskobler.
  • Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, viftetrinn, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys.
  • Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
  • Integrert temperatur- og fuktighetsføler.
  • Tilkobling av ekstern temperaturføler.
  • Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon.

Betjeningsfunksjoner

  • Forskyvning av nominell verdi.
  • Driftsmodusveksel.
  • Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
  • Inn-/utkoblingsfunksjon.
  • Viftetrinn.
  • Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

Fancoil-styring med integrert regulator

  • Visning/tilpasning av nominell/faktisk temperatur, driftsmodus, oppvarmings-/kjølestatus.
  • Viftehastighet kan reguleres (på, av, auto, trinnvis drift).
  • Tilbakemelding viftetrinn og driftsmodus.
  • Objekter for manuell styring.

Split Unit-styring

  • Innstilling av nominell temperatur.
  • Driftsmoduser: Automatisk, oppvarming, kjøling, ventilasjon, eco, boost.
  • Innstilling av viftehastighet, utkobling mulig.

Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt

  • 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindusstatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang.
  • Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW).
  • Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk.
  • Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger.

Logikkfunksjoner

  • 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter).
  • Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger4
UtgangsspenningDC 5 V SELV
Utgangsstrømmaks. 3,2 mA
LED-strøm2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett25 cm, kan forlenges til maks. 30 m
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde19 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Ledningssett 5-tråds
Datablad

Programvare

Romklimasensor VVS Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2006 .. 2007 ..

PDF, 406.06 KB

Nedlasting
Room climate sensor HVAC Komfort

Technical documentation.

Art.nr. 2007 ..

PDF, 7.46 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Nedlasting
Room climate sensor HVAC Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 225.99 KB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2007 005 2007 01 2007 015 2007 03 2007 26 2007 27 2007 28 2007 70 2007 72 2007 73 2007 74 2007 76 2007 600

PDF, 237.58 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase