0

Romklimasensor Komfort for KNX System 55

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2005 01
4010337130383
1/5
renhvit glans
2005 03
4010337130390
1/5
renhvit silkematt
2005 27
4010337130413
1/5
antrasitt
2005 28
4010337130482
1/5
aluminiumsfarget
2005 26
4010337130505
1/5
svart matt
2005 005
4010337130512
1/5
grå matt
2005 015
4010337130529
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2005 600
4010337130536
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.

kremhvit glans
EAN 4010337130383
Art.nr. 2005 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337130390
Art.nr. 2005 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337130413
Art.nr. 2005 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337130482
Art.nr. 2005 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337130505
Art.nr. 2005 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337130512
Art.nr. 2005 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337130529
Art.nr. 2005 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337130536
Art.nr. 2005 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.

Egenskaper

  • Romklimasensor med integrert busskobler.
  • Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator.
  • Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys.
  • Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
  • Integrert temperatur- og fuktighetsføler.
  • Tilkobling av ekstern temperaturføler.
  • Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon.

Betjeningsfunksjoner

  • Forskyvning av nominell verdi.
  • Driftsmodusveksel.
  • Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
  • Inn-/utkoblingsfunksjon.
  • Boost-funksjon.
  • Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

Regulatorunderenhet

  • Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert romtermostat.
  • Endring av driftsmodus for romtermostat.
  • Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.

Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt

  • 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindusstatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang.
  • Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW).
  • Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk.
  • Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger.

Logikkfunksjoner

  • 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter).
  • Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger4
UtgangsspenningDC 5 V SELV
Utgangsstrømmaks. 3,2 mA
LED-strøm2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett25 cm, kan forlenges til maks. 30 m
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde19 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
  • Ledningssett 5-tråds
Datablad


Programvare


Romklimasensor Standard / Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.33 KB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.06 KB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
Produktdatabase

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase