0

Romklimasensor Komfort for KNX System 55

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2005 01
4010337130383
1/5
renhvit glans
2005 03
4010337130390
1/5
renhvit silkematt
2005 27
4010337130413
1/5
antrasitt
2005 28
4010337130482
1/5
aluminiumsfarget
2005 26
4010337130505
1/5
svart matt
2005 005
4010337130512
1/5
grå matt
2005 015
4010337130529
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2005 600
4010337130536
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

kremhvit glans
EAN 4010337130383
Art.nr. 2005 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337130390
Art.nr. 2005 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337130413
Art.nr. 2005 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337130482
Art.nr. 2005 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337130505
Art.nr. 2005 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337130512
Art.nr. 2005 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337130529
Art.nr. 2005 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337130536
Art.nr. 2005 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Romklimasensor med integrert busskobler.
  • Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator.
  • Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus, luftfuktighet og status for luftkvalitet som konfigurerbart varsellys.
  • Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
  • Integrert temperatur- og fuktighetsføler.
  • Tilkobling av ekstern temperaturføler.
  • Registrering av duggpunkt og alarmfunksjon.

Betjeningsfunksjoner

  • Forskyvning av nominell verdi.
  • Driftsmodusveksel.
  • Betjeningssperre enten automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
  • Inn-/utkoblingsfunksjon.
  • Boost-funksjon.
  • Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

Regulatorunderenhet

  • Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert romtermostat.
  • Endring av driftsmodus for romtermostat.
  • Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.

Integrert 4-dobbelt trykknappgrensesnitt

  • 4 potensialfrie innganger for trykknapper, brytere, dør-/vindusstatus, lekkasje-/kondenssensor, impulsteller, temperatursensor, utgang.
  • Scene-underenheter og verdigiverfunksjoner (temperatur, lysstyrke, fargeverdier RGBW).
  • Ulike telegrammer ved kort/langt knappetrykk.
  • Kortslutningssikker, overbelastningsikker og feilpolingsbeskyttede utganger.

Logikkfunksjoner

  • 8 separate logiske funksjoner (OG, ELLER, XOR, 1 bit til 1 byte, sperreledd, sammenlikning, grenseverdibryter).
  • Egne KNX-kommunikasjonsobjekter, behandling av eksterne KNX-telegrammer.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Strømforbruk KNX8 til 14 mA
Tilkobling KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger4
UtgangsspenningDC 5 V SELV
Utgangsstrømmaks. 3,2 mA
LED-strøm2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett25 cm, kan forlenges til maks. 30 m
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde19 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet5 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveransens innhold

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
  • Ledningssett 5-tråds
Datablad

Programvare

Romklimasensor Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.33 KB

Nedlasting
Room climate sensor Komfort

Technical documentation.

Art.nr. 2005 ..

PDF, 4.02 MB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort

Operating instructions.

Art.nr. 2004 .. 2005 ..

PDF, 446.06 KB

Nedlasting
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase