0

Dørstasjon Video påvegg 1-kanals

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
1269 66
4010337269663
1
antrasitt
1269 67
6306443
4010337269670
1
aluminiumsfarget
1269 65
6306429
4010337269656
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337269663
Art.nr. 1269 66VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337269670
Art.nr. 1269 67VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337269656
Art.nr. 1269 65VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
  • Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
  • Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Værbestandig høyttaler.
  • Elektretmikrofon i høy kvalitet.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
  • Justerbart samtalevolum.
  • Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
  • Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
  • Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
  • Dørstasjon med fargekamera, dørhøyttaler og anropstrykknapp.
  • Automatisk omkobling dag el. natt: Kameraet vil ved et definert nivå på omgivelseslyset koble om fra dagmodus (fargevisning) til nattmodus (svart/hvitt-visning) og omvendt. På grunn av den store lysfølsomheten i nattmodus oppnås gode visninger selv ved dårlige lysforhold.
  • I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
  • Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel.
  • Automatisk motlyskompensasjon.
  • Automatisk hvittbalansering.
  • Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
  • Integrert kameraoppvarming med temperaturregistrering.
  • Vanntett deksel.
  • Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x skruklemme
Tilleggsforsyning2 x skruklemme
BeskyttelsesgradIP44
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BilderegistreringselementCCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Vidvinkelobjektiv150°
Synlig registreringsområde100°
Område som kan registreres (svingt 20°)140°
FargesystemPAL
Bildeelementer500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning380 linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertidopptil 1/100000 s
IR-filterintegrert
Anbefalt monteringshøyde for kamera1,50 m
Mål
Uten kameraB 110 x H 253 x D 19 mm
Med kameraB 110 x H 253 x D 40 mm
NavneskiltB 62 x H 62 mm

Ytterligere koblinger

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Dørstasjon, påvegg, med fargekamera

Bruksanvisning.

Art.nr. 1269 .. 1270 ..

PDF, 113.13 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Surface-mounted door station with colour camera

Operating instructions.

Art.nr. 1269 .. 1270 ..

PDF, 142.1 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase