0

Videocitofono esterno sopra intonaco 1 modulo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
1269 66
1139,60
4010337269663
1
10
antracite (verniciato)
1269 67
1152,06
4010337269670
1
10
color alluminio (verniciato)
1269 65
1152,06
4010337269656
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337269663
Cod. art. 1269 66Conf. 1
1139,60 EURPS 10
antracite (verniciato)
EAN 4010337269670
Cod. art. 1269 67Conf. 1
1152,06 EURPS 10
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337269656
Cod. art. 1269 65Conf. 1
1152,06 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
  • Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
  • Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
  • Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
  • Citofono esterno con videocamera a colori, altoparlante porta e pulsante di chiamata.
  • Commutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità.
  • Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
  • Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo.
  • Compensazione automatica della controluce.
  • Taratura automatica del bianco.
  • Regolazione automatica del guadagno (AGC).
  • Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura.
  • Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare2 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva2 morsetti a vite
Grado di protezioneIP44
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Elemento di ripresa dell'immagineSensore CCD 0,85 cm (1/3″)
Obiettivo grandangolare150°
Campo di rilevamento visibile100°
Campo rilevabile (con orientamento di 20°)140°
Sistema dei coloriPAL
Elementi dell'immagine500 (H) x 582 (V)
Risoluzione orizzontale380 linee TV
Soglia di commutazione da colore a B/N1 lx
Sensibilità luminosa nel servizio B/N0,1 lx
Tempo di esposizione diaframma elettronicofino a 1/100000 s
Filtro IRIntegrato
Altezza di montaggio consigliata della telecamera1,50 m
Dimensioni
Senza videocameraL 110 x H 253 x P 19 mm
con videocameraL 110 x H 253 x P 40 mm
Targhetta del nomeL 62 x H 62 mm

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Citofono esterno Video sopra intonaco 1 modulo / 3 moduli

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1269 .. 1270 ..

PDF, 114.75 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Surface-mounted door station video, 1 gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1269 65 1269 66 1269 67

PDF, 280.96 KB

Download
Surface-mounted door station video, 1 gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1269 65 1269 66 1269 67

PDF, 423.09 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale