Gammelt - Vippe med stort tekstfelt og stort, følbart symbol Dør
kremhvit glans
0218 01
4010337218012
1
renhvit glans
0218 03
4010337218036
1
renhvit silkematt
0218 27
4010337218272
1
antrasitt
0218 28
4010337218289
1
aluminiumsfarget (lakkert)
0218 26
4010337218265
1
svart matt (lakkert)
0218 005
4010337038153
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Erstatningsartikkel:
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Erstatningsartikkel:
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Wippschalter / Wipptaster
Tekniske spesifikasjoner
| Mål |
| Tekstfelt | B 37 x H 47 mm |
Merknader
Spesielt egnet for synshemmede og svaksynte i barrierefrie boliger. Avhengig av tilgjengelighet.
Leveransens innhold
Blanko tekstskilt medfølger.
Mål
| Bredde | 55,00 mm |
| Høyde | 55,00 mm |
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase