Gammalt - Vippbrytare med stort textfält och stor, relief symbol Dörr
cremevit blank
0218 01
4010337218012
1
kritvit blank
0218 03
4010337218036
1
kritvit sidenmatt
0218 27
4010337218272
1
antracit
0218 28
4010337218289
1
alufärg (lackerad)
0218 26
4010337218265
1
svart matt (lackerad)
0218 005
4010337038153
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Wippschalter / Wipptaster
Tekniska data
| Mått |
| Textfält | B 37 x H 47 mm |
Anmärkning
Speciellt lämpligt för personer med nedsatt syn i handikappanpassad miljö. Beroende på tillgänglighet.
Leveransen innehåller
Tomma textskyltar medföljer.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen