Oud - Wip met groot tekstkader en groot symbool in reliëf Deur
crème wit glanzend
0218 01
0,00
4010337218012
1
zuiver wit glanzend
0218 03
0,00
4010337218036
1
zuiver wit mat
0218 27
0,00
4010337218272
1
antraciet
0218 28
0,00
4010337218289
1
kleur aluminium (gelakt)
0218 26
0,00
4010337218265
1
zwart mat (gelakt)
0218 005
0,00
4010337038153
1
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wippschalter / Wipptaster
Technische gegevens
| Afmetingen |
| tekstkader | B 37 x H 47 mm |
Let op
In het bijzonder geschikt voor blinden en slechtzienden in een woonomgeving zonder beperkingen.
Inhoud
Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase