Voeding:
via de batterij van de rookmelder
Akoestisch signaal:
Alarm: minst. 85 dB (A)
Optisch signaal:
verlichte ring (rode led)
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +55 °C
Toepassingsgebied:
DIN 14676
Voeding:
AC 230 V, 50 Hz via de sokkel
Functietest:
ca. 75 dB (A)
Verlichte ring:
Rode led signaliseert status en storingen
Behuizing:
Ø 125,0 H 77,0 mm