eNet draadloze energiesensor 1-voudig Mini

Specificatie
Art.nr.
Art.nr. TU
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5471 00
1154834
5471 00
1154834
97,21 EUR
EAN 4010337774365
VE 1/5
PS 42
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
  • Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
  • Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
  • Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en actieve elektrische energie.
  • Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de eNet-server.
  • Synchronisatie van de tijd met de eNet-server.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Meetbereik
Stroom:
0 mA tot 16 A
Elektrisch vermogen:
0 tot 3680 W
Energieverbruik:
0 tot 99999 kWh

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale belastingstroom:
16 A

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Montage in apparaatdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Afmetingen in mm

Ø 53 h 23

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze energiesensor enkelvoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5471 00

PDF, 885 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads