0

Aanwezigheidsmelder Mini Komfort voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
2222 530
193,10
4010337129660
1
06
zwart
2222 550
193,10
4010337129677
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

wit
EAN 4010337129660
Artikelnr. 2222 530VE 1
EUR 193,10PS 06
zwart
EAN 4010337129677
Artikelnr. 2222 550VE 1
EUR 193,10PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking, voor bewegingdetectie of voor bewaking binnen en buiten.

Kenmerken

  • Door het discrete ontwerp, de platte vorm en het flexibele montageconcept zijn de Mini-aanwezigheidsmelders geschikt voor gebruik in ruimtes met hoge architectonische eisen. De zeer vlakke inbouw maakt een onopvallende integratie in het plafond mogelijk.
  • Inbouwmontage via klemmen aan verlaagde plafonds.
  • Inbouwmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optioneel toebehoren.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdozen (optioneel toebehoren).
  • Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buitenshuis of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bijvoorbeeld de programmeerknop) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde bereikbaar. Daardoor is er geen demontage nodig voor afstelling achteraf of programmering via ETS.
  • KNX Secure.
  • Gevoeligheid per functieblok instelbaar.
  • Functieblokomschakeling.
  • Bewegingsstatusweergave (blauwe led).
  • Looptestfunctie.
  • Dag/nachtomschakeling: veel parameters kunnen voor dag en nacht afzonderlijk worden ingesteld.
  • Heartbeat-functie.
  • Veel parameters via KO wijzigbaar.
  • Reset-KO voor wijzigbare parameters.
  • Kan worden gebruikt als afzonderlijk apparaat, hoofdstation of nevenstation.
  • Scènefunctie voor het aansturen van de Mini-aanwezigheidsmelder via scènes.
  • Handmatige bediening (eenvoudig en permanent).
  • Flexibele bedieningsmodi (automatisch/handmatig aan/uit).
  • Activiteitsbewaking door melding van de laatste beweging.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • 3 PIR-sensoren (360°, per 120° per sector)
  • Gevoeligheid per PIR instelbaar.
  • Registratie: tangentiële en radiale loopbewegingen, evenals aanwezigheids- en fijne registratie.
  • Onderscheid tussen eerste herkenningsfase en aanwezigheidsfase.
  • Temperatuurmeting.
  • Vochtigheidsmeting.
  • Bepaling van het dauwpunt.
  • Lichtsterktemeting.
  • 5 functieblokken.
  • 2 uitgangen per functieblok.
  • Lichtregeling voor maximaal 3 verlichtingskanalen.
  • Geïntegreerd oriëntatielicht.
  • 3 lichtsterktegrenswaarden voor het activeren van schakel-, dim- en scènecommando's.
  • RGB-status-led voor weergave van maximaal 8 statussen.
  • 8 logische functies.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Montagehoogte2,20 m tot 5 m
Detectiehoek360°
Montagehoogte 3 m
DetectiebereikØ ca. 12 m
Lichtsterktesensor
Meetbereik10 tot 2000 lx
Detectiebereik5 m Ø
Detectiegebied bij 3 mØ ca. 5 m
Opbouwhoogte op plafond
Designring1,25 mm
inclusief lens4,8 mm
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid10 tot 100 % (niet-condenserend)
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
Stroomverbruik
KNX5 tot 15 mA
Detectiegebiedbij montagehoogte 3 m
Tangentieel16,80 m
Radiaal11,90 m
Aanwezigheid6,50 m
Fijne registratie4,10 m
Meetbereik
Lichtsterktesensor10 tot 2000 lx
Temperatuurvoelera. -20 °C tot +55 °C
Vochtigheidssensor10 tot 95% rel. vochtigheid
Afmetingen in mm
PlafonduitsparingØ 44 H 35
incl. designring kleinØ 53,5 H 38

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira KNX Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
  • De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.

Inhoud

  • Mini-aanwezigheidsmelder.
  • Designring smal.
  • Lensafdekking.
  • Aansluitklem voor KNX.
  • Secure Card.
  • BDA.

Afmetingen

Hoogte39,00 mm
Diepte54,00 mm
Datablad

Bestektekst

Aanwezigheidsmelder Mini Standard / Komfort

vanaf ETS5.7.7 of 6.3.0

Artikelnr. 2221 .. 2222 ..

ZIP, 2.73 MB

Download
Aanwezigheidsmelder Mini Standard / komfort

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2221 .. 2222 ..

PDF, 2.31 MB

Download
Presence detector Mini Komfort

Technical documentation.

Artikelnr. 2222 ..

PDF, 6.7 MB

Download
Presence detector Mini Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2222 530 2222 550

PDF, 236.64 KB

Download
Presence detector Mini Komfort for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2222 530 2222 550

PDF, 164.13 KB

Download
Gira Präsenzmelder Mini für KNX.

Produktinformation

PDF, 719.78 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase