Wip 2-voudig met 2 pijlsymbolen
zuiver wit
3294 66
23,09
4010337041528
1
13
antraciet (gelakt)
3294 67
27,93
4010337041535
1
13
kleur aluminium (gelakt)
3294 65
27,93
4010337041511
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wipschakelaar / Wipdrukcontact
Kenmerken
Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd. Spatwaterdicht inbouw IP44
Afmetingen
| Breedte | 67,00 mm |
| Hoogte | 67,00 mm |
Meer links
Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase