System 106 belknopafdekking 2-voudig voor belknopmodule
edelstaal
5542 920
43,04
4010337022688
1
20
aluminium
5542 926
-
4010337022671
-
-
verkeerswit (gelakt)
5542 902
35,95
4010337022664
1
20
edelstaal V4A
5542 914
56,24
4010337092087
1
20
brons
5542 921
56,24
4010337100959
1
20
zwart mat (gelakt)
5542 925
56,24
4010337100799
1
20
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| 2-voudig | H 52,0 x B 105,5 mm |
Afmetingen
| Breedte | 105,50 mm |
| Hoogte | 23,35 mm |
System 106 Belknop / System 106 afdekplaat voor belknop
Gebruiksaanwijzingen
Gebruiksaanwijzing
Artikelnr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 756.36 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase