0

System 106 Ruftastenabdeckung 2fach für Ruftastenmodul

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Edelstahl
5542 920
43,04
4010337022688
1
20
Aluminium
5542 926
-
4010337022671
-
-
Verkehrsweiß (lackiert)
5542 902
35,95
4010337022664
1
20
Edelstahl V4A
5542 914
56,24
4010337092087
1
20
Bronze
5542 921
56,24
4010337100959
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5542 925
56,24
4010337100799
1
20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Edelstahl
EAN 4010337022688
Art.-Nr. 5542 920VE 1
43,04 EURPS 20
Aluminium
EAN 4010337022671
Art.-Nr. 5542 926VE -
-PS -
Verkehrsweiß (lackiert)
EAN 4010337022664
Art.-Nr. 5542 902VE 1
35,95 EURPS 20
Edelstahl V4A
EAN 4010337092087
Art.-Nr. 5542 914VE 1
56,24 EURPS 20
Bronze
EAN 4010337100959
Art.-Nr. 5542 921VE 1
56,24 EURPS 20
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337100799
Art.-Nr. 5542 925VE 1
56,24 EURPS 20

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Abmessungen
2fachH 52,0 x B 105,5 mm

Abmessungen

Breite105,50 mm
Höhe23,35 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 785 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank